Ausschreibungstext fr Gerteboden fr 482,6 mm (19")Be-


Gerteboden fr 482,6 mm (19")Be-

festigungsebenen





Gerteboden aus 1.5 mm Stahlblech fr Netzwerk-

schrnke mit zwei 482,6 mm

(19")Befestigungsebenen. Der Gerteboden

besitzt Lochungen zur Vermeidung von Wrme-

stauungen und kann mit maximal

50 kg belastet werden. Der Gerteboden ist

an Profilschienen mit HE-Rasterungen in HE-Raster hhenverstellbar, an

T-Nut Profilschienen stufenlos hhenverstellbar.

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Abmessungen BxT:  409 x 700 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gerteboden fr 482,6 mm (19")Be-   DK 7145735
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
