Ausschreibungstext fr Seitenteile fr Festeinbau RAL 7035


Seitenteile fr Festeinbau RAL 7035





Fr Gertebden DK 7143035

Belastbarkeit: max. 30 kg Flchenlast, statisch

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Abmessungen (B x H x T): 400 mm x 133 mm x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenteile fr Festeinbau RAL 7035   DK 7147035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
