Ausschreibungstext fr Gertebden fr 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen


Gertebden fr 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen





Gertebden, BxT: 390 x 300 mm, aus 1,5 mm

Stahlblech, fr Netzwerkschrnke mit einer 482,6 mm

(19")Befestigungsebenen.

Der Gerteboden besitzt Lochungen zur Vermeidung von Wrmestauungen und

kann mit maximal 25 kg

belastet werden. Der Gerteboden ist an Profil-

schienen mit HE-Rasterung in HE-Raster

hhenverstellbar, an T-Nut Profilschienen stufenlos

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Abmessungen BxT: 390 x 300 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gertebden fr 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen   DK 7148035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
