Ausschreibungstext fr Kabelfhrungsrinnen-Panel 482,6 mm (19"), 3 HE


Kabelfhrungsrinnen-Panel 482,6 mm (19"), 3 HE



zum Auffangen der Patch-Kabel. In einer Stahl-

blechwanne werden die Kabel aufgefangen.

Zwei Rangierbgel dienen zustzlich

zur Zugentlastung und zur sauberen Kabelfhrung.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelfhrungsrinnen-Panel 482,6 mm (19"), 3 HE   DK 7149035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
