Ausschreibungstext fr Kabelfhrungsrinnen-Panel 482,6 mm / 19", 1 HE


Kabelfhrungsrinnen-Panel 482,6 mm / 19", 1 HE





Zum Auffangen und Weiterleiten der Rangier-

und Patch-Kabel unterhalb eines Patch-Feldes.

In einer Stahlblechwanne werden die Kabel nach

auen gefhrt und knnen seitlich links und/oder

rechts weitergefhrt werden.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelfhrungsrinnen-Panel 482,6 mm / 19", 1 HE   DK 7149135
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________