Ausschreibungstext fr Kabeldurchfhrungs-Panel 482,6 mm / 19", 2 HE


Kabeldurchfhrungs-Panel 482,6 mm / 19", 2 HE





durch einen Ausschnitt (410 x 40 mm) werden die

Kabel gefhrt. Der Ausschnitt besitzt einen

Kantenschutz und einen Brsteneinsatz als

Staubschutz.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabeldurchfhrungs-Panel 482,6 mm / 19", 2 HE   DK 7150535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
