Ausschreibungstext fr Blindpanel 482,6 mm (19") 1 HE


Blindpanel 482,6 mm (19") 1 HE



als Leerfeldabdeckung bzw. zur individuellen

Bestckung.

Einbauhhe: 44 mm, 1 HE



Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7032



Fabrikat: Rittal
Typ: Blindpanel 482,6 mm (19") 1 HE   DK 7151000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
