Ausschreibungstext fr Blindpanel 482,6 mm (19"), 1 HE, toolless fixing


Blindpanel 482,6 mm (19"), 1 HE, toolless fixing





Blindpanel 482,6 mm / 19" 1 HE,  mit .snap in. .

Befestigung zur werkzeuglosen Befestigung durch

einfaches Aufrasten an der 482,6 mm (19")Systemlochung der

Befestigungsebene. Als Leerfeldabdeckung bzw. zur

sicherstellung einer zielgerichteten Luftfhrung in

teilbestckten Gehusen.  Einbauhhe: 44 mm, 1 HE

Ausfhrung: Kunststoff

Farbe: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Blindpanel 482,6 mm (19"), 1 HE, toolless fixing   DK 7151110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
