Ausschreibungstext fr Luftleitblech fr TS


Luftleitblech fr TS





Gezielte Luftfhrung zu den Komponenten. Vermeidung

ungenutzter Luftbrcken zwischen Warm- und Kaltgang.

Steigerung der Energieeffizienz bei gleicher

Khlleistung. Montage umlaufend am 482,6 mm (19")-Ausbau

zwischen 482,6 mm (19")Montagerahmen und modularem LCP, LCP-Plus

,Seitenwand oder Schottwand. Die breitenvariablen

Luftleitbleche lassen sich den Anforderungen

individuell anpassen.



Fr TS BxH: 600 x 2000 mm

Material:

Luftleitbleche; Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Oberflche; Pulverbeschichtet RAL 7035



Lieferumfang: 2 Luftleitbleche seitlich, breitenvariabel;

1 Luftleitblech oben, horizontal



Fabrikat: Rittal
Typ: Luftleitblech fr TS   DK 7151206
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
