Ausschreibungstext fr Luftleitblech fr TS


Luftleitblech fr TS





Gezielte Luftfhrung zu den Komponenten. Vermeidung

ungenutzter Luftbrcken zwischen Warm- und Kaltgang.

Steigerung der Energieeffizienz bei gleicher

Khlleistung. Montage umlaufend am 482,6 mm (19")

-Ausbau zwischen 482,6 mm (19")-Montagerahmen und

 modularem LCP, LCP-Plus, Seitenwand oder Schottwand.

Die breitenvariablen Luftleitbleche lassen sich den Anforderungen

individuell anpassen. In der Variante fr 800 mm

breite Schrnke sind zustzlich vertikale 482,6 mm (19")

-Befestigungslochungen von 3 x 1 HE integriert,

welche zum  Ausbau mit zustzlichen Komponenten

genutzt werden knnen.  ber die Hhe verteilte

Kabeldurchfhrungen mit Stufennippeln  ermglichen

die geschottete Kabelfhrung zwischen Vorder- und

Rckraum. Im Auslieferungszustand sind diese

ffnungen jeweils mit 1 HE-Blindpanel in

Snap-In-Befestigung verschlossen





Fr TS BxH: 800 x 2000 mm

Material:

Luftleitbleche: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Stufennippel: Kunststoff, nach UL 94-V0

Blindpanel: Kunststoff, nach UL 94-V0, RAL 7035



Oberflche: Pulverbeschichtet RAL 7035

Lieferumfang: 2 Luftleitbleche seitlich,

breitenvariabel,

1 Luftleitblech oben, horizontal,

Inkl. Blindpanel und Stufennippel.



Fabrikat: Rittal
Typ: Luftleitblech fr TS   DK 7151208
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
