Ausschreibungstext fr Montagepanel 482,6 mm (19"), 2 HE


Montagepanel 482,6 mm (19"), 2 HE



Zur schnellen Integration kleinerer Montageeinheiten

innerhalb der 482,6 mm (19") Ebene wie

Potenzialsammelschienen, Verteilerdosen, elektrische

Kleinkomponenten etc.. Einfache Verschraubung der

Komponenten an der integrierten 25 mm-Systemlochung.



Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert.



Lieferumfang:

1 St.

Inkl. Befestigungsmaterial.



Fabrikat: Rittal
Typ: Montagepanel 482,6 mm (19"), 2 HE   DK 7151300
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
