Ausschreibungstext fr Luftschottung vertikal


Luftschottung vertikal



fr DK-TS Breite 800 mm

Luftleitsystem zur gezielten und effizienten

Luftlenkung von Zu- und Abluft fr Gerte mit

seitlicher Querlftung, wie z. B. Switche. Die von

unten einstrmende kalte Luft wird durch die

oberhalb der Switche montierte Luftschottung

seitlich umgeleitet. Eine Vermischung von Kalt und

Warmluft kann dadurch weitgehend verhindert sowie

eine Reduzierung der bentigten Kaltluftmenge

erreicht werden.



Einstellbereich:

In der Tiefe 490 - 770 mm

Zwischen 19 Zoll-Ebene und Tr 94 - 165 mm



Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Lieferumfang:

1 Satz

Inkl. Befestigungsmaterial.



Fabrikat: Rittal
Typ: Luftschottung vertikal   DK 7151400
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
