Ausschreibungstext fr Blindpanel 482,6 mm / 19" 3 HE


Blindpanel 482,6 mm / 19" 3 HE





Als Leerfeldabdeckung bzw. zur individuellen

Bestckung.

Einbauhhe: 132,5 mm, 3 HE

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7032

Abmessungen (B x H x T): 483 mm x 132,5 mm x 23 mm

VE = 2 ST.



Fabrikat: Rittal
Typ: Blindpanel 482,6 mm / 19" 3 HE   DK 7153000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
