Ausschreibungstext fr Blindpanel 482,6 mm / 19" 6 HE


Blindpanel 482,6 mm / 19" 6 HE



als Leerfeldabdeckung bzw. zur individuellen

Bestckung.

Einbauhhe: 266 mm, 6 HE

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Abmessungen (B x H x T): 483 mm x 266 mm x 23 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Blindpanel 482,6 mm / 19" 6 HE   DK 7156035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
