Ausschreibungstext fr Rangierpanel 482,6 mm / 19", 2 HE


Rangierpanel 482,6 mm / 19", 2 HE





Rangierpanel 482,6 mm / 19", 2 HE, mit

Kabelfhrungsraum zum horizontalen rangieren

der Patch-Kabel. Im oberen Bereich des

Rangierpanels befinden sich Ausbrche,

im hinteren Bereich des Rangierpanels be-

findet sich ein Ausbruch mit einer

Brstenleiste. Durch eine mit Schnell-

verschlssen zu ffnende Klappe werden

die zu verteilenden Patch-Kabel von vorne

zugnglich.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Rangierpanel 482,6 mm / 19", 2 HE   DK 7158035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
