Ausschreibungstext fr Kabelrangierkanal, 482,6 mm / 19", horizontal


Kabelrangierkanal, 482,6 mm / 19", horizontal





Der Kanal ermglicht die verdeckte einfache

Kabelfhrung, auch groer Kabelmengen zu den

Einbaukomponenten innerhalb der 482,6 mm (19")

Montageebene. Groe Ausbrche gewhrleisten die

bequeme, knickfreie Kabelfhrung zu den

Komponenten nach oben und unten.

Zum einfachen Handling lsst sich die

komplette Frontblende ber Schnellverschlsse

entfernen. Nach Einbringen der

Kabel werden diese mittels Klettbndern

gehalten, whrend der Kanal wieder ver-

schlossen werden kann



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelrangierkanal, 482,6 mm / 19", horizontal   DK 7158100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________