Ausschreibungstext fr Rangierpanel 482,6 mm / 19", 1 HE


Rangierpanel 482,6 mm / 19", 1 HE





mit Kabelfhrungsbgeln

zum horizontalen rangieren der Patch-Kabel mit fnf Kabelfhrungsbgeln.

Material: Patch-Panel: Stahlblech, Bgel: Polyamid

Farbe: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Rangierpanel 482,6 mm / 19", 1 HE   DK 7159035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
