Ausschreibungstext fr Teleskopschienen fr 600 mm tiefe Gertebden


Teleskopschienen fr 600 mm tiefe Gertebden



Die Teleskopschienen werden zwischen dem

Einbausatz und einem 600 mm tiefen Gerte-

boden eingebaut. Die Teleskopschienen

knnen bis maximal 50 kg belastet werden

und sind zweifach arretierbar.

Material: Stahlblech, verzinkt

Fr Gertebodentiefe: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Teleskopschienen fr 600 mm tiefe Gertebden   DK 7161000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________