Ausschreibungstext fr Teleskopschienen T: 700 mm


Teleskopschienen T: 700 mm





Zwei Ausfhrungen: max. Belastung 50 kg Vollauszug.

Fest eingebaute Gertebden knnen auch nachtrglich

leicht zum Vollauszug umgerstet werden. Hierzu werden

die vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen

gegen die Teleskopschienen ausgetauscht und am

Gertebodeneinbausatz fixiert. Fr Gertebodentiefe 700

mm.



Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert



VE = 1 ST.



Fabrikat: Rittal
Typ: Teleskopschienen T: 700 mm   DK 7161700
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
