Ausschreibungstext fr Gertebden fr 600 mm breite Netzwerkschrnke


Gertebden fr 600 mm breite Netzwerkschrnke



Gertebden, BxT: 471 x 600 mm, aus 1,5 mm

Stahlblech, fr Netzwerkschrnke mit einer

Breite von 600 mm. Der Gerteboden besitzt

Lochungen zur Vermeidung von Wrmestauungen

und kann mit maximal 50 kg belastet werden.

Der Gerteboden ist in Netzwerkschrnken mit

DIN-Marasterung im 25 mm Raster hhenver-

stellbar, in Netzwerkschrnken mit Aluminium-

Rahmenkonstruktion

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035.

Abmessungen BxT: 471 x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gertebden fr 600 mm breite Netzwerkschrnke   DK 7166035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
