Ausschreibungstext fr Gertebden fr 600 mm breite Netzwerkschrnke


Gertebden fr 600 mm breite Netzwerkschrnke



Gertebden aus 1.5 mm Stahlblech, fr Netz-

werkschrnke mit einer Breite von  600 mm.

Der Gerteboden besitzt Lochungen zur Ver-

meidung von Wrmestauungen und kann mit maximal

50 kg belastet werden. Der Gertebden ist in

Netzwerkschrnken mit DIN-Marasterung im 25

mm Raster hhenverstellbar, in Netzwerk-

schrnken mit Aluminium-Rahmenkonstruktion

stufenlos.

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035.

Abmessungen: BxT 471 x 700 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gertebden fr 600 mm breite Netzwerkschrnke   DK 7166735
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
