Ausschreibungstext fr LWL-Spleibox fr 482,6 mm (19")Montage 1 HE


LWL-Spleibox fr 482,6 mm (19")Montage 1 HE



dient zur Aufnahme von 2 Spleikassetten und kann in

jedem Netzwerkverteiler mit 482,6 mm

(19")Befestigungsebene als LWL-Endabschluss bzw.

-Verteiler eingesetzt werden. Der optimale Zugang zu

den Spleikassetten wird durch Teleskopauszug

ermglicht. Die variable Kassettenaufnahme erlaubt den

verdrehsicheren Einbau aller gngigen Spleikassetten.

Die an der Front angebrachte Sicherheitsschlieung

schtzt vor unberechtigtem Zugriff. Der hintere Bereich

der Spleibox ist fr die Kabeleinfhrung komplett

offen, als Staubschutz dient ein Gummiklemmprofil.

Kabelabfangmglichkeit mit Zugentlastungsklemmen sowie

die Kabelfhrungsklipse fr den Faservorrat ermglichen

eine systemgerechte LWL-Verkabelung.

Ausfhrung:

Stahlblech

Lackierung: RAL 7035.



Fabrikat: Rittal
Typ: LWL-Spleibox fr 482,6 mm (19")Montage 1 HE   DK 7170535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
