Ausschreibungstext fr Patch-Panel 482,6 mm / 19" 9 HE


Patch-Panel 482,6 mm / 19" 9 HE





fr IBM-Verkabelungssystem, zum Einbau

von 64 Datenstecker (IBM 8310574), mit

Erdungsbgeln verzinkt, chromatiert mit

je 1 Erdungsschrauben. Federklemmen verzinkt,

chromatiert zur Kontaktierung der Kabelschirme

entsprechend der Anzahl der Stecker-Aus-

schnitte. Der Erdungsbgel kann im 25 mm DIN-

Maraster zum Panel versetzt werden.

Die Kabelabgnge der IBM-Stecker sollen

senkrecht oder waagerecht ab der Mitte nach

links bzw. rechts zu montieren sein.

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 482,6 mm / 19" 9 HE   DK 7182035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
