Ausschreibungstext fr Ablagetisch fr das 482,6 mm (19")-Profil


Ablagetisch fr das 482,6 mm (19")-Profil





Der Ablagetisch wird ohne Montageaufwand

zwischen 482,6 mm 19"-Profilschienen einge-

hngt bzw. per beiliegendem Adapter

an 482,6 mm 19"-T-Nut-Profilschienen

befestigt. Die Aufnahmeflche des

Ablagetischs betrgt 450 x 295 mm.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Ablagetisch fr das 482,6 mm (19")-Profil   DK 7183100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
