Ausschreibungstext fr Gertebden, mit Teleskopauszug RAL 7035


Gertebden, mit Teleskopauszug RAL 7035





Bden mit Griffen und Teleskopschienen

Abmessungen (B x T): 220 mm x 500 mm

Material: Stahlblech, RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Gertebden, mit Teleskopauszug RAL 7035   DK 7183205
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
