Ausschreibungstext fr Gertebden, zweigeteilt, mit Teleskopauszug fr 800 mm breite Netzwerkschrnke


Gertebden, zweigeteilt, mit Teleskopauszug fr 800 mm breite Netzwerkschrnke



Zur Befestigung an den Rahmenholmen von 800 mm breiten Netzwerkschrnken. Am vorderen Griff lassen sich die Gertebden

unabhngig voneinander an den Teleskopschienen ausziehen. Die Gertebden sind belftet, in den Lochungen lassen sich

Fixierbolzen befestigen. Jeder der 320 mm breiten und 500 mm tiefen Gertebden kann mit 30 kg belastet werden.



Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Abmessungen eines Bodens: BxT: 320 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gertebden, zweigeteilt, mit Teleskopauszug fr 800 mm breite Netzwerkschrnke   DK 7183210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
