Ausschreibungstext fr Gertebden, mit Teleskopauszug RAL 7035


Gertebden, mit Teleskopauszug RAL 7035





2 Bden mit Griffen und Teleskopschienen

Je Boden 20 kg Flchenlast, statisch

Schranktiefe: 600 mm u. 800 mm



Abmessungen (B x T): 320 mm x 500 mm

Material: Stahlblech, RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Gertebden, mit Teleskopauszug RAL 7035   DK 7183215
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
