Ausschreibungstext fr Gertebden fr 800 mm breite Netzwerkschrnke


Gertebden fr 800 mm breite Netzwerkschrnke



Gertebden, BxT: 671 x 400 mm, aus 1,5 mm Stahlblech, fr Netzwerkschrnke mit einer Breite von 800 mm. Der Gerteboden

besitzt Lochungen zur Vermeidung von Wrmestauungen und kann mit maximal 50 kg belastet werden. Der Gerteboden ist

in Netzwerkschrnken mit DIN-Marasterung im 25 mm Raster hhenverstellbar, in Netzwerkschrnken mit Aluminium-Rahmenkonstruktion



Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7032

Abmessungen BxT: 671 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gertebden fr 800 mm breite Netzwerkschrnke   DK 7184000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
