Ausschreibungstext fr Gerteboden fr 800 mm breite Netzwerkschrnke


Gerteboden fr 800 mm breite Netzwerkschrnke



Gerteboden aus 1.5 mm Stahlblech, fr Netzwerkschrnke mit einer Breite von  800 mm. Der Gerteboden besitzt Lochungen

zur Vermeidung von Wrmestauungen und kann mit maximal 50 kg belastet werden. Der Gertebden ist in Netzwerkschrnken

mit DIN-Marasterung im 25 mm Raster hhenverstellbar, in Netzwerkschrnken mit Aluminium-Rahmenkonstruktion stufenlos



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035.



Abmessungen: BxT 671 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gerteboden fr 800 mm breite Netzwerkschrnke   DK 7184035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
