Ausschreibungstext fr Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE


Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE



zum Einbau von 6 Installationsgerten, 45 mm

Durchmesser,fr isolierten Einbau; incl.

Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme

von Kabelabfangvorrichtungen.

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE   DK 7189035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
