Ausschreibungstext fr Patch-Panel 482,6 mm (19") 3 HE


Patch-Panel 482,6 mm (19") 3 HE



zum Einbau von 16 Datenstecker RJ 11/12 u. 45, 4polig,

6polig und 8polig, mit Erdungsbgeln verzinkt,

chromatiert mit je 2 Erdungsschrauben. Federklemmen

verzinkt, chromatiert zur Kontaktierung der

Kabelschirme entsprechend der Anzahl der

Stecker-Ausschnitte. Der Erdungdbgel kann im 25 mm

DIN- Maraster zum Panel versetzt werden.

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 482,6 mm (19") 3 HE   DK 7197035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
