Ausschreibungstext fr Rittal Web-Steckdosenleiste PCU


Rittal Web-Steckdosenleiste PCU



Eigenschaften:

Allgemein:

- 19"-Gehuse

- 8 Steckpltze zur Versorgung von aktiven Komponenten,

davon 6 einzeln schaltbar.

Pro Zuleitung einen Schalter lokal an der

Steckdosenleiste

- Webfhig ber IE 5.5

- Status-LED, ob die Ausgangsbuchsen aktiv oder passiv

sind

#NAME?

#NAME?

Einspeisung

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

Die grundstzliche Funktion der Leiste ist das Ein-

und Auschalten der einzelnen Ausgangsbuchsen.

Das kann ber Web oder lokal erfolgen.

Fr jede, der vier, Ausgangsbuchsen ist eine separate

Zuleitung vorgesehen. Zustzlich ist pro Zuleitung eine

Leistungsmessung mglich (optional). Die gesamte

Netzwerkberwachung bzw. Interaktionen knnen vom

Management-Programm aus erfolgen. Das Programm empfngt

z.B. Traps von der USV und groe Verbraucher knnen

ber Web an der Steckdosenleiste ausgeschaltet werden.

Anschluss:

- 2x Eingangsstecker C14 zur Spannungsversorgung von

jeweils 4 C13 - Ausgangsbuchsen, abgesichert ber

integrierte Feinsicherungen

#NAME?

#NAME?

- Anschluss der Komponenten ber IEC 320/C13-Ausgang,

Vorteil unabhngig von der jeweiligen

Lnderspezifikation, standardisiert in der

Datenkommunikation.

Spannungsversorgung:

Wird ber ein internes Schaltnetzteil/Schaltregeler

realisiert.

Eingangsspannungsbereich:

100-250V/50Hz/60Hz.

Gehuse:

Es wird ein 19" breites Stahlblechgehuse verwendet. An

der Front befinden sich 8 Status-LEDs, eine LED Link

und Active kombiniert, die RJ11-Buchse fr die serielle

Konfigurationsschnittstelle und die beiden lokalen

Schalter. Auf der Rckseite sind die 8 IEC 320/C13

Ausgangsbuchsen integriert und die geschirmte

RJ45-Buchse fr den Netzwerkanschluss. Als Zuleitung

sind 2x IEC320/C14 Eingangsbuchsen vorgesehen.

Funktionen:

Abschaltfunktion:

Das Abschalten der einzelnen Ausgangsbuchsen kann

ber folgende Wege erfolgen:

- Taster an der Gertefront, kann in der Software

gesperrt werden

#NAME?

SNMP:

- ber Web, mit grafikfhigen Standardbrowsern

#NAME?

#NAME?

#NAME?

Den Zustand der Ausgangsbuchsen kann man an den

Status-LED in der Front sehen.

#NAME?

#NAME?

Akustischer Alarm:

Fr alle Fehler ist einstellbar, ob eine akustische

Fehlermeldung erfolgen soll oder nicht.

Bei der akustischen Fehlermeldung gibt es folgende

Signale:

- Ton 1 kurz, kurz,...

- Ton 2 lang, lang,...

- Ton 3 lang, kurz,...

max. / min. Temperaturgrenzwert wird ber- /

unterschritten Ton 1:

Alarm am Digital Input 1 Ton 1

Alarm am Digital Input 2 Ton 1

Der Alarm liegt lnger als 300s an:

max. / min. Temperaturgrenzwert wird ber- /

unterschritten Ton 2

Alarm am Digital Input 1 Ton 2

Alarm am Digital Input 2 Ton 2

Alarm vom NMS Ton 3

Der akustische Alarm kann auch generell abgeschaltet

werden.

Optischer Alarm ber LED:

#NAME?

- orange: Digital Input 1 oder 2, Alarm

- rot: Digital Input 1 oder 2, Alarm lnger als 300s

#NAME?

System (NMS)

Temperaturfhler:

Auf der Leiterplatte der PCU ist ein Temperaturfhler

integriert.

Messbereich: 10-70C

Abhngig von der Temperatur knnen min. und max.

Temperaturgrenzen definiert

werden. Werden die Grenzen berschritten, knnen

folgende Alarme ausgelst werden.

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

ber das Menu knnen jedoch kundenspezifische

Anpassungen vorgenommen werden.

Digitale Eingnge:

Es sind 2 digitale Eingnge zur Auswertung von externen

Gerten verfgbar. Das kann sein:

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

Die Eingnge sind optoentkoppelt ausgefhrt, so dass

keine Potentialverschleifung durch andere Gerte

auftritt. Der Eingang kann softwaremig als ffner

oder Schlieer ausgefhrt werden.

2 Eingnge: PNP oder NPN

Galvanische Trennung: ber Optokoppler

Eingangsspannung: 24 V DC Eingangsstrom 7 mA

Verzgerungszeit: 5 ms

Eingangsempfindlichkeit:

Spannung EIN (High) 5 V DC min. Spannung AUS(Low)

5 V DC  max. Schaltstrom AUS/EIN: > 4,5 mA

EIN/AUS <1,4 mA

Die Digitaleingnge knnen wahlweise als PNP oder NPN-

Eingang

geschaltet werden.

Die Potentialtrennung erfolgt ber Optokoppler.

Individuell einstellbarer Relais-Alarmausgang:

Die PCU verfgt ber einen relaisgesteuerten

Wechselkontakt als Alarm-Ausgang.

Bei der Parametrierung kann fr jede der nachfolgenden

Fehlermeldungen entschieden werden, ob im Strungsfall

eine Schaltung des Alarm-Relais erfolgen soll oder

nicht.

Fehlermeldung

#NAME?

- Alarm Leistungsmessung 1

- Alarm Leistungsmessung 2

- Alarm digitaler Eingang 1

- Alarm digitaler Eingang 2

Automatische Reboot-Funktion:

Wenn eine Ausgangsbuchse abgeschaltet wurde, schaltet

sich die Ausgangsbuchsen automatisch nach ca. 10s

wieder ein, ohne dass aktiver Eingriff von auen

erfolgt. Diese Funktion ist konfigurierbar.

Leistungsmessung (optional): Die Leistungsmessung

erfolgt pro Zuleitung der Steckdosenleiste, hier kann

man jede einzelne Ausgangsbuchse mit max. Strom 10A

belasten. Der Gesamtstrom von 10A pro Zuleitung darf

jedoch nicht berschritten werden. Eine

Kalibriermglichkeit ist im Menu vorgesehen.

Netzwerkschnittstelle:

Ethernet nach IEEE 802.3 mit 10 MB/s mit 10Base

T-Anschluss. Transport-Protokoll ist TCP/IP.

Passwortschutz:

Fr die ntige Sicherheit ist HTTP 1.0 Passwortstandard

integriert.

Konfiguration:

Die Konfiguration wird ber die serielle Schnittstelle

mit Hilfe von Terminalprogrammen, wie z.B.

Hyperterminal

vorgenommen.

Up-Dates werden ber FTP-Protokoll vorgenommen.

Einschaltsequenz:

Diese Funktion ist fr das sequenzielle Einschalten der

einzelnen Ausgangsbuchsen. Hiermit wird ein zu groer

Anlaufstrom, beim gleichzeitigen Einschalten aller

Ausgangsbuchsen vermieden.

Zeitschaltuhr-Funktion:

Man kann die Ausgangsbuchsen zeitgesteuert automatisch

ein- und ausschalten lassen. Alle Ausgangsbuchsen

lassen sich unabhngig voneinander programmieren.

Software:

ber SNMP knnen die einzelnen Ausgangsbuchsen ein- und

ausgeschaltet werden. Trapmeldungen bei

Zustandsnderungen werden ber SNMP an eine

Managementstation verschickt. Ebenso laufen die

Alarmmeldungen der digitalen Eingnge, des

Temperatursensors und der optionalen Leistungsmessung

an dem NMS auf.

WEB:

Im Gert ist ein Web-Server integriert. ber

Standardbrowser sind die einzelnen Ausgangsbuchsen

schaltenbar. Die aufgenommen Leistungen, der Zustand

der aktiven/passiven Ausgangsbuchsen werden auf einer

Stausseite dargestellt. Die Konfiguration erfolgt

seriell. Telnet ist integriert.

FTP:

Up-Dates und das Aufspielen von Konfigurationsfiles ist

ber FTP mglich.

DHCP:

Die IP-Adresse wird ber DHCP automatisch vergeben.

Zustzlich kann die Adresse auch ber eine serielle

Terminalverbindung eingetragen werden.

Umgebungsbedingungen:

Temperatureinsatzbereich von 5C bis 45C



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal Web-Steckdosenleiste PCU   DK 7200000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
