Ausschreibungstext fr Rittal Power Control Unit (PCU) 1 HE,


Rittal Power Control Unit (PCU) 1 HE,

8fach einzeln schaltbar





Die 1 HE Power Control Unit (PCU) Steckdosen-

leiste hat 8 IEC320 C13 Steckpltze. Sie kann

am Schrankrahmen (0 HE) oder im 19. Profil

(1 HE) befestigt werden.



Steckdosenleiste ohne CMC-TC betrieben:

Nutzbare Funktionen sind Stromanzeige, Strom-

kreisanzeige und automatisches selektives Ein-

schalten. Beim Stand-Alone Betrieb ohne CMC-TC

sind ein separates Netzteil (7201.210) und die

entsprechenden Anschlukabel (7856.025 bis .026)

erforderlich. Bis zu 4 Steckdosenleisten knnen

mit einem Netzteil betrieben werden.



Steckdosenleiste mit CMC-TC betreiben:

Nutzbare Funktionen sind Stromanzeige,

automatisches selektives Einschalten, ber

CMC-TC im Netzwerk: einzelnes Schalten der

8 Stromabgnge ber HHTP und SNMP, Strom-

grenzwertber-wachung und zeitverzgertes

Schalten der einzelnen Stromabgnge. Es wird

kein separates Netzteil bentigt.  Bis zu

4 x 4 Steckdosenleisten knnen an eine

Processing Unit (7320.100) angebunden werden.



Funktionen:



2stellige lokale LED 7-Segment Stromanzeige

Min./Max. Grenzwert einstellbar

Messen und berwachen des Stromes pro PCU

(Mebereich 0-16 A)

Alarmmeldung durch blinkende Segmentanzeige

berwachung der Thermosicherung

PCU ber Bus-System kombinierbar, dadurch

selektives Einschalten realisierbar

Fernadministration der Stromversorgung,

Remote-Grenzwerte verndern und berwachen,

SNMP-Trap-Meldung bei Alarm



Material:,,Aluminium-Chassis mit

Kunststoffabdeckung



Lieferumfang:



1 Steckdosenleiset PCU 1 HE mit 30cm Anschlusskabel

(Max. 16 A pro Steckdosenleiste)

16 A Thermischer Schutzautomat

1 Bus Kabel

1 Einspeiskabel 24 V DC

1 Adapter fr Netzteil 24 V DC

1 Anschlustecker fr Energieversorgung



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal Power Control Unit (PCU) 1 HE,   DK 7200001
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
