Ausschreibungstext fr Schrankberwachungssystem


Schrankberwachungssystem



Computer-Multi-Control (CMC)

Regel-Funktion:

#NAME?

Relais-Ausgngen. Beide Relais-Ausgnge sind

stromberwacht und melden einen Kabelbruch. Die

Spannungsversorgung der Lfter wird berwacht.

Heizungsregelkreis ber Temperatursensor 1/2 mit dem

Relais Ausgang 1. Ausgang Relais 1 kann auch ber SNMP

angesteuert werden. berwachung/Messung von:

- Temperaturberwachung 1 ber Temperatursensor 1,

- Temperaturberwachung 2 ber Temperatursensor 2 ,

#NAME?

- freier analoger Sensoreingang 1 (4-20) mA

- freier analoger Sensoreingang 2 (4-20) mA

#NAME?

#NAME?

#NAME?

- berwachung von USV 1, digitaler Eingang

- berwachung von USV 2 digitaler Eingang

Steuerung von:

- Trverriegelung (optional in Verbindung mit

Kartenleser oder

Codeschlo),

Der Zugangs-Code kann ber SNMP kontrolliert werden.

Die Verwaltung der Zugangs-Codes erfolgt ber RS232

oder Telnet.

- Alarm-Ausgang, frei programmierbarer

Relais-Alarmausgang, steuerbar ber SNMP.

Ein-/Ausgnge: ( voreingestellt / programmierbar )

2 NTC Temperatureingnge

2 analoge Eingnge 4-20mA

7 digitale Eingnge

3 Relais-Ausgnge

2 Lfter-Ausgnge

1 Spannungsberwachung AC

Erweiterbarkeit: ( programmierbar )

16 NTC Temperatureingnge

16 digitale Eingnge

4 Relais-Ausgnge

6 Spannungsberwachung AC

Alarmmeldungen des CMC: ( voreingestellt /

programmierbar )

- optischer Alarm mit 2 LED#s 3farbig

#NAME?

#NAME?

#NAME?

- 4 Trap-Meldungen ber SNMP mit Alarm-Matrix

Alle Alarmmeldungen sind frei konfigurierbar

Aufbau:

-Stahlblechgehuse 1 HE x 19 Zoll (482,6 mm) x 105 mm

gem DIN 41494 Teil 5, IP40 nach EN 60529

-Frontplatte mit Anzeige (5x LED + LCD-Display/

2x20 Zeichen/Klartext) und Bedienelementen

(Folientastatur, 3fach)

Netzversorgung Weitbereichseingang 48-230 Volt +/- 10%,

oder Notebook

-Rckseitig Netzanschlu mit Kaltgertestecker IEC 320

Anschlsse der Peripheriekomponenten (Sensoren,

Aktoren) mittels Klemmanschlsse/Steckverbinder

(verschraubbar) Ethernetanschlu RJ 45 (10 Base T)

- Bereitgestellte Versorgungsspannung 24 VDC/100 mA mit

Thermosicherung.

- Temperatureinsatzbereich:+5 C bis +45 C

Schnittstelle/Protokoll/Anwendungen:

- Netzwerkadapter/Ethernet, 10BaseT, TCP/IP,

SNMP mit IP-Berechtigung, Telnet mit Passwortschutz,

TFTP

- RS 232- Schnittstelle Parametrierung mit

Passwortschutz

- I2C-Bus, Power-I2C-Bus (RJ45)

Bedienung:

#NAME?

#NAME?

Notebook o.. ber RS 232 Schnittstelle.

#NAME?

( Telnet / SNMP) mglich.

Software:

Die Software und Parametrierung fr den Benutzerstart

ist werkseitig im Flash-Programmspeicher geladen.

Die MIB fr Netzwerkmanagmentsysteme ist auf der

beiliegenden 3,5 Zoll-Diskette gespeichert.



Fabrikat: Rittal
Typ: Schrankberwachungssystem   DK 7200100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
