Ausschreibungstext fr Schaltschrankberwachungssystem


Schaltschrankberwachungssystem



Anwendung:

Funktionskontrolle, berwachung, Messung, Ansteuerung

von:

- Temperatur, - Rauch, - Vibration, - Tr, Rck-u.

Seitenwand,

- USV, - Position, -Magnetverrieglung



Aufbau:

-Stahlblechgehuse 1 HE x 19" (482,6 mm) x 103 cm gem

DIN 41494 Teil 5, IP20

-Frontplatte mit Anzeige ( 4x LED,3farbig +

LCD-Display/2x20 Zeichen/Klartext) und Bedienelementen

(Folientastatur, 3fach)

Netzversorgung 100-230 Volt +/- 10%, 50/60 Hz; RJ11

Anschlu fr Programmiergert oder Laptop

-Rckseitig Netzanschlu mit Kaltgertestecker IEC 320

Anschlsse der Perepheriekomponenten (Sensoren,

Aktoren)

mittels Klemmanschlsse/Steckverbinder Ethernetanschlu

RJ 45 und BNC (10 Base 2, 10 Base T)

- Bereitgestellte Versorgungsspannung 24 VDC/100 mA mit

berlastungs- u. Temperaturschutz.



Schnittstelle:

- Netzwerkadapter/Ethernet, TCP/IP + Korrespondenz ber

SNMP-Protokoll

- RS 232 C wie Netzwerkadapter o.g. jedoch zustzlich

Parametrierung und Programmwechsel mglich.



Bedienung:

- Sollwertparametrierung ber o.g.

3-fach-Folientastatur; Parametrier- u.

Informationsmglichkeiten mittels Laptop

o.. ber RS 232 Schnittstelle.



Software:

Die Software und Parametrierung fr den Benutzerstart

ist werkseitig im Flash-Programmspeicher geladen.

Die MIB fr HP-Open View sowie die

Parametrierungssoftware fr einen Laptop o.. ist auf

den beiliegenden 3,5" Disketten

gespeichert.



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrankberwachungssystem   DK 7200200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
