Ausschreibungstext fr Anschlusskabel fr Netzteil mit IEC 320


Anschlusskabel fr Netzteil mit IEC 320

Kaltgertbuchse,,,,,,





Lnderausfhrung: Grobritannien

Spannung: 230 V

Das Anschlusskabel 230 V mit Schukostecker

und Kaltgertstecker dient zum Anschluss an:

- CMC-TC Master

- 24 V Netzteil fr Processing Unit II

- Lftereinheit aktiv fr TE

- Climate Unit (angeschlossener Lfter)

- Spannungswchter

- Erweiterungseinheit Spannung



Fabrikat: Rittal
Typ: Anschlusskabel fr Netzteil mit IEC 320    7200211
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________