Ausschreibungstext fr Netzteil 230 V AC / 24 V DC, 0,6 A


Netzteil 230 V AC / 24 V DC, 0,6 A



Primrseite: 100 # 240 Volt +-10% 50/60 Hz AC

Sekundrseite: 24 Volt DC, 0,6 A

Kurzschlufest, Schutzisoliert, Hutschienen-

Befestigung mit Hutschiene nach EN 50022

Zur Versorgung von Rauchmelde-Sensor, Hygro-Thermo-

Sensor, Lesegerten und elektromagn. Ergoform-S-Griff.



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzteil 230 V AC / 24 V DC, 0,6 A   DK 7200240
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________