Ausschreibungstext fr Temperatur-Sensor


Temperatur-Sensor



Mit Anschlukabel zur Messung der

Innentemperatur. Typ NTC, 2,5 m Anschlu-

leitung LiYY 0,25 mm, 10kOhm bei 25C.



Fabrikat: Rittal
Typ: Temperatur-Sensor   DK 7200300
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________