Ausschreibungstext fr Rauchmelde-Sensor


Rauchmelde-Sensor



Optoelektronische Erfassung von Rauchentwicklung

im Schrankinnenraum. Mit 5m Anschlukabel und RJ

12-Stecker.



Technische Daten:

Integriete RJ12-Buchse, dadurch Vormontage problemlos

mglich

VdS-Zulassung Nr. G293013

Spannungsversorgung: 17 bis 28 Volt DC

Alarmstromaufnahme max. 61 mA

Temperaturbereich: -20C ... +60C

Abmessungen: D= 100 mm, H= 50 mm



Lieferumfang inkl. Einbauwinkel und

Befestigungsmaterial.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rauchmelde-Sensor   DK 7200312
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
