Ausschreibungstext fr Erschtterungs-Sensor


Erschtterungs-Sensor



Bei einer Erschtterung des Schrankes

schliet der im Sensor befindliche Kontakt den

Stromkreis und lst einen Alarm aus. Lageunabhnigig.

Mit 5m Anschlukabel und RJ 11-Stecker.



Technische Daten:

Kontaktbelastbarkeit: max. 24 Volt, 0,25 A

Abmessungen: 76,5x18x17 mm mit RJ11-Buchse



Fabrikat: Rittal
Typ: Erschtterungs-Sensor   DK 7200322
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
