Ausschreibungstext fr Zugangs-Sensor


Zugangs-Sensor



berwachung von Tren, Seitenwnden, etc.

Mit Reedkontakt und Permanentmagnet.

Lageunabhnigig

Mit 5m Anschlukabel und RJ 11-Stecker.



Technische Daten:

Kontaktbelastbarkeit: max. 24 Volt, 0,1 A

Abmessungen: 76,5x18x17 mm



Lieferumfang inkl. Einbauwinkel und

Befestigungsmaterial



Fabrikat: Rittal
Typ: Zugangs-Sensor   DK 7200332
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
