Ausschreibungstext fr Trver.- und Trentriegelungseinheit


Trver.- und Trentriegelungseinheit

fr CMC





CMC-gesteuerte, elektromagnetische

Verriegelungseinheit. Mit Druckknopfeinsatz

austauschbar gegen Profilhalbzylinder 40 bzw. 45 mm

(nach DIN 18 254). Mit Reedkontakt zur berwachung des

Handgriffs und elektromagnetischer Verriegelungseinheit

fr die Zugangssteuerung.



Technische Daten:

Betriebsspannung 24V DC

Stromaufnahme max. 100 mA.

Farbe: RAL 7035

Anschlukabel: 5 m 4 x 0,25 mm2



Fabrikat: Rittal
Typ: Trver.- und Trentriegelungseinheit   DK 7200350
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
