Ausschreibungstext fr Ergoform-S mit elektromagnetischer Verriegelung


Ergoform-S mit elektromagnetischer Verriegelung



CMC-gesteuerte, elektromagnetische Verriegelungs-

einheit.

Mit Druckknopfeinsatz austauschbar gegen

Profilhalbzylinder 40 bzw. 45 mm (nach DIN 18 254).

Mit Reedkontakt zur berwachung des Handgriffs

und elektromagnetischer Verriegelungseinheit fr

die Zugangssteuerung.



Technische Daten:

Betriebsspannung 24V DC

Stromaufnahme max. 100 mA.

Farbe: RAL 7035

Anschlukabel: 5m mit RJ 12-Stecker



Fabrikat: Rittal
Typ: Ergoform-S mit elektromagnetischer Verriegelung   DK 7200351
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
