Ausschreibungstext fr Hygro-Thermo-Sensor


Hygro-Thermo-Sensor



Ermittelt die relative Luftfeuchtigkeit und

die Temperatur und setzt diese in Ausgangssignale

4...20 mA um. Der Sensor basiert auf 2-Draht-Technik

und

bentigt eine externe 24 V Spannungsversorgung. Mit dem

CMC

wird die relative Feuchte/Temperatur in den Grenzen

berwacht. Mit 5m Anschlukabel und RJ 12-Stecker.



Technische Daten:

Spannungsversorgung: 20 - 28 Volt DC

Stromaufnahme max: 44 mA

Ausgangssignal: 4 - 20 mA entsprechend 0 - 100% r.F.

4 - 20 mA entsprechend 0 - 50C



Mebereich:

10 - 90 % r.F.

0 - 50 C



Lieferumfang inkl. Einbauwinkel und

Befestigungsmaterial.



Fabrikat: Rittal
Typ: Hygro-Thermo-Sensor   DK 7200361
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
