Ausschreibungstext fr Chipkartenleser


Chipkartenleser



Zugangssteuerung mittels Chipkarte in Verbindung

mit elektromagnetischer Verriegelung.

Es liegen 3 Chipkarten mit IC-Chip (E-Eprom) bei.

Jede der Karten enthlt einen vierstelligen Code, der

bei den 3 Karten unterschiedlich ist. Alle 3 Karten

sind

zugangsberechtigt ( einstellbar im CMC ). Der

vierstellige

Code wird ber den IC-Bus an das CMC bzw. an das

Netzwerk-Management-System bertragen.

Mit 3m Anschlukabel und RJ 12 Stecker.

Stromaufnahme max. 20 mA. 24 V DC.



Fabrikat: Rittal
Typ: Chipkartenleser   DK 7200380
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
