Ausschreibungstext fr Zahlencodeschlo


Zahlencodeschlo



Zugangssteuerung mittels Zahlencode in Verbindung

mit elektromagnetischer Verriegelung.

Im CMC knnen vierstellige Zahlen eingegeben werden.

Diese Zahlen sind fr den Zugang berechtigt. Der eingegebene

Code an der 12- Tastenfolie des Codeschlosses

 wird ber den IC-Bus an das CMC bzw. an das

Netzwerk-Management-System bertragen.

Mit 3m Anschlukabel und RJ 12 Stecker.

Stromaufnahme max. 20 mA. 24 V DC.



Fabrikat: Rittal
Typ: Zahlencodeschlo   DK 7200382
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
