Ausschreibungstext fr TS Komfortgriff mit elektromagnetischer Verriegelung


TS Komfortgriff mit elektromagnetischer Verriegelung



Die Verriegelungseinheit besteht aus einem Rittal TS Komfortgriff,

dessen Klappgriff elektromagnetisch verriegelt wird. Der mitgelieferte

Druckknopf-Einsatz kann auch gegen Sicherheitseinstze ausgetauscht

werden. Weiterhin mitgeliefert wird ein 5m langes Anschlukabel und eine

Design-Kabeleinfhrung fr Stahlblechtren.



Technische Daten:

Bemessungsspannung: 24 V DC

Bemessungsstrom: max. 100 mA



Fabrikat: Rittal
Typ: TS Komfortgriff mit elektromagnetischer Verriegelung   DK 7200550
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
