Ausschreibungstext fr CMC-Steckdosenleiste


CMC-Steckdosenleiste



Produkthinweise

CMC-Steckdosenleiste mit integriertem

:- Entstrfilter

:- berspannungsschutz

:- Meldekontakt

Bei auftretenden Strungen durch berspannung werden

die angeschlossenen aktiven Netzwerkkomponenten

geschtzt. Mit dem Relais-Meldekontakt kann die

Unterspannung und eine Strung durch berspannung ber

das CMC im Netzwerk (SNMP-Trap) gemeldet werden. Die

Betriebsbereitschaft wird durch eine grne Lampe an der

Leiste angezeigt. Die zweite Schutzeinrichtung ist der

Entstrfilter, der als passives Element die

hochwertigen Gerte schtzt.

Technische Daten

Anzahl Steckdosen: 9 St.

Lnge der Leiste: 650 mm

Bemessungsspannung: 230 V AC, 50/60 Hz

Nennstrom: 16 A

Relais Alarmausgang: RJ 10-Buchse

Relais Belastbarkeit: 50 Volt DC 100 mA

berspannungsschutz:

Ableiter der Anwendungsklasse: D

Stostromfestigkeit je Leiter: 2,5 kA

Maximale Stostromfestigkeit: 8 kA



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-Steckdosenleiste    7200630
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
