Ausschreibungstext fr Ergoform-S mit elektromagnetischer Verriegelung


Ergoform-S mit elektromagnetischer Verriegelung

fr das Quick-Rack



CMC-gesteuerte, elektromagnetische

Verriegelungseinheit. Mit Druckknopfeinsatz

austauschbar gegen Profilhalbzylinder 40 bzw. 45 mm

(nach DIN 18 254). Mit Reedkontakt zur berwachung

des Handgriffs und elektromagnetischer

Verriegelungseinheit fr die Zugangssteuerung.

Technische Daten:

Betriebsspannung 24V DC

Stromaufnahme max. 100 mA.

Farbe: RAL 7035

Anschlukabel: 4m



Fabrikat: Rittal
Typ: Ergoform-S mit elektromagnetischer Verriegelung   DK 7200650
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
