Ausschreibungstext fr CMC-PS-Schrank Typ 1


CMC-PS-Schrank Typ 1



Direkt montierter CMC-Schrank Typ DK 7791.210 B x H x

T 800 x 2100 x 800mm, lackiert in RAL 7035 Struktur.

Mit einer Sichttre vorne mit Alu-Profil und

Ergoform-S-Griff, Anschlag rechts, einer Rcktr mit

Ergoform-S-Griff, An- schlag rechts, ein Dachblech

zur Kabeleinfhrung, ein Bodenblech dreigeteilt, ein

Sockel 100mm mit Kiemen zur Belftung, 482,6 mm (19

Zoll)-Profilschienen 42 HE vorne und hinten, zwei

abschliebare Seitenwnde, zwei Systemchassis und

eine Potentialausgleichsschiene mit

sternpunktfrmiger Erdung. Beigelegt sind 4

Distanzbolzen, 4 Nivellierfe, 6 C-Profilschienen,

10 Rangierbgel und 50 Kfigmuttern mit Schrauben.

Zustzlich im Schrank montiert und installiert sind

ein CMC -1HE-, eine Steckdosenleiste mit

Spannungsberwachung und 6 Dosen, ein

NTC-Temperatur-Sensor, ein Rauchmelde-Sensor, 4

Zugangssensoren (Front- und Rcktr und beide

Seitenwnde) und 4 Erschtterungssensoren.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-PS-Schrank Typ 1   DK 7200710
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
